300E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 24 | 19,3545 € |
25 + | 12,0352 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distanza scostamento | 22.5 mm |
---|---|
Distanza scostamento | 0.886 in |
Lunghezza totale | 97.5 mm |
Lunghezza totale | 3.839 in |
Spessore totale | 18.0 mm |
Spessore totale | 0.709 in |
Larghezza totale | 62.0 mm |
Larghezza totale | 2.441 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide caricata con il 30% di fibra di vetro |
Tipo cerniera | Cerniera HVAC regolabile |
Forma battente | Arrotondato |
Materiale | PA |
Tipologia foro di montaggio | Countersunk |
Forma foro di montaggio | Rotondo |
Metodo di montaggio | Open Hole |
Orientamento montaggio | Universale |
Stile montaggio | Su superficie |
Numero di fori di montaggio | 5 |
Materiale pin | Acciaio inossidabile |
Rotazione | 180° |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare