Le cerniere a libro HVAC sono cerniere resistenti e a movimento libero, progettate specificamente per porte di grandi dimensioni e ad incasso. Offrono un'eccezionale resistenza alla corrosione e una durabilità a lungo termine, anche in ambienti ad alta umidità e temperature estreme.
Il loro design semplice ma efficace garantisce un funzionamento fluido, riducendo al minimo l'usura dei componenti collegati.
Utilizzate su pannelli di accesso, contenitori per condotti e porte per apparecchiature, consentono una facile apertura e chiusura, mantenendo al contempo l'integrità strutturale.
Materiale: , PA, Lega di zinco, Lega di zinco pressofuso Colore: , Argento cromato, Nero Codice Serie: SR1500, SR712, SR800, SR5502
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Finitura | Spessore totale | Larghezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13,0163 € - 20,2475 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.724 in
120.0 mm
|
Verniciato a polvere nera
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
10,9995 € - 17,1104 € | 369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.724 in
120.0 mm
|
Verniciato a polvere nera
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
12,0352 € - 16,8493 € | 852 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.839 in
97.5 mm
|
Verniciato a polvere nera
|
0.709 in
18.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
13,4935 € - 21,2485 € | 1661 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.094 in
78.6 mm
|
Senza finitura
|
0.945 in
24.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
||
10,8469 € - 15,1857 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.819 in
97.0 mm
|
Verniciato a polvere nera
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Richiedi il lead time qui |
3.74 in
95.0 mm
|
Verniciato a polvere nera
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
3.74 in
95.0 mm
|
Cromato
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
3.74 in
95.0 mm
|
Verniciato a polvere nera
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare