80012002E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 19 | 83,2304 € |
20 + | 34,9866 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spessore battente | 5.0 mm |
---|---|
Spessore battente | 0.197 in |
Distanza scostamento | 40.0 mm |
Distanza scostamento | 1.575 in |
Lunghezza totale | 120.0 mm |
Lunghezza totale | 4.724 in |
Spessore totale | 20.5 mm |
Spessore totale | 0.807 in |
Larghezza totale | 100.0 mm |
Larghezza totale | 3.937 in |
Materiale camma | Lega di zinco pressofuso |
Finitura | Verniciato a polvere nera |
Materiale (nome esteso) | Lega di zinco pressofuso |
Tipo cerniera | HVAC Adjustable Hinge |
Materiale chiusura | Lega di zinco pressofuso |
Forma battente | Rettangolare |
Materiale | Lega di zinco |
Tipologia foro di montaggio | Svasato |
Forma foro di montaggio | Rotondo |
Metodo di montaggio | Open Hole |
Orientamento montaggio | Sinistrorsa |
Stile montaggio | Su superficie |
Numero di fori di montaggio | 6 |
Materiale pin | Acciaio |
Rotazione | 180° |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare