Menu Ricerca

Cerniera laterale 180 ° 20.0 mm Ottone

A secure and rotational side hinge that has a screw mount design. Suitable for a range of medium or heavy duty applications.
Codice articolo:

29331E

98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 26,2316 €
50 + 18,7369 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

26,23 €

1 x 26,2316 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore battente 20.0 mm
Spessore totale 20.0 mm
Larghezza totale 20.0 mm
Numero di fori di montaggio 3
Orientamento montaggio Universale
Metodo di montaggio Open Hole
Stile montaggio Da avvitare
Rimovibilità Fixed
Materiale (nome esteso) Ottone
Materiale pin Acciaio inossidabile
Finitura Cromato
Codice doganale 8302100090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci