39331E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 30,0039 € |
50 + | 21,4313 € |
Spessore battente | 20.0 mm |
---|---|
Spessore battente | 0.787 in |
Lunghezza totale | 80.0 mm |
Lunghezza totale | 3.15 in |
Spessore totale | 20.0 mm |
Spessore totale | 0.787 in |
Larghezza totale | 20.0 mm |
Larghezza totale | 0.787 in |
Numero di fori di montaggio | 4 |
Orientamento montaggio | Universale |
Metodo di montaggio | Open Holes |
Stile montaggio | Laterale |
Rimovibilità | Fixed |
Materiale pin | Acciaio inossidabile |
Colore | Trasparente |
Finitura | Cromato |
Codice doganale | 8302100090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.