Menu Ricerca

Cerniera laterale 66.0 mm 25.5 mm Lega di zinco; acciaio inossidabile

A secure and rotational side hinge that has a screw mount design. Suitable for a range of medium or heavy duty applications.
Codice articolo:

5931225E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 23,0784 €
50 + 16,4846 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

23,08 €

1 x 23,0784 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore battente 5.0 mm
Lunghezza totale 66.0 mm
Spessore totale 25.5 mm
Larghezza totale 14.0 mm
Numero di fori di montaggio 4
Orientamento montaggio Universale
Metodo di montaggio Open Hole
Stile montaggio Da avvitare
Rimovibilità Fixed
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile
Materiale pin Acciaio inossidabile
Colore Nero
Finitura Verniciato a polvere
Codice doganale 8302100090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci