Menu Ricerca

Cerniera a sfilare Destrorsa 64.0 mm 32.5 mm Lega di zinco

Codice articolo:

699121001E

58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 20,1767 €
50 + 14,4119 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

20,18 €

1 x 20,1767 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 64.0 mm
Larghezza totale 32.5 mm
Spessore 17.0 mm
Materiale (nome esteso) Lega di zinco pressofuso Zamak
Metodo di montaggio Threaded
Orientamento montaggio Destrorsa
Materiale pin Acciaio inossidabile
Codice doganale 7907000090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci