Menu Ricerca

Cerniera a sfilare Sinistrorsa 64.0 mm 17.0 mm Lega di zinco pressofuso

Codice articolo:

699121002E

93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 20,1767 €
50 + 14,4119 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

20,18 €

1 x 20,1767 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 64.0 mm
Larghezza totale 17.0 mm
Diametro pin 6.0 mm
Spessore 32.5 mm
Materiale (nome esteso) Lega di zinco pressofuso
Metodo di montaggio Threaded
Orientamento montaggio Sinistrorsa
Materiale pin Acciaio inossidabile
Codice doganale 7907000090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci