Menu Ricerca

Cerniera a sfilare Destrorsa 100.0 mm 75.0 mm Acciaio

Easy lift-off hinge for flush mounted doors. Includes a stainless steel pin. Hinge rotation angle of 180 degrees.
Codice articolo:

89962001E

70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 35,1109 €
20 + 25,0792 €
Confezione standard: 20

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

35,11 €

1 x 35,1109 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 100.0 mm
Larghezza totale 75.0 mm
Materiale corpo Acciaio
Finitura Verniciato a polvere
Forma foro Foro aperto
Orientamento montaggio Destrorsa
Materiale pin Acciaio inossidabile
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci