Chiavi compatibili con le varie chiusure a quarto a giro per soddisfare numerose applicazioni industriali. Sono disponibili vari materiali per i diversi ambienti dell'applicazione. Questa selezione è compatibile con le nostre gamme di serrature a quarto di giro.
Codice Serie: SR5501
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | Finitura | Tipo chiave | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2643 € - 1,2643 € | 196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
Zamak
|
Cromato
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
||
1,8559 € - 2,0184 € | Richiedi il lead time qui |
Natural
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
||
1,8559 € - 2,0184 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
||
1,8559 € - 2,0184 € | Richiedi il lead time qui |
Natural
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
||
5,351 € - 5,649 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
Lega di zinco
|
Poliammide
|
Chiave esagonale di 4,0 mm
|
||
1,4508 € - 1,5752 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave quadrata di 6,0 mm
|
||
1,5172 € - 2,2569 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
Chiave esagonale di sicurezza di 8,0 mm
|
||
1,5714 € - 1,6933 € | 264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Lega di zinco
|
Verniciato a polvere nera
|
Chiave - speciale, serie 361
|
||
1,5172 € - 2,2569 € | Richiedi il lead time qui |
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
||
1,5172 € - 2,2569 € | 469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||
1,5172 € - 2,4826 € | 119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
||
36815E | 1,5172 € - 2,2569 € | 838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
|
1,5172 € - 2,2569 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cromato
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
Chiave quadrata di 7,0 mm
|
||
0,7928 € - 1,4912 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
Acciaio inossidabile
|
Senza finitura
|
Chiave - speciale, serie 460
|
||
2,9431 € - 7,3467 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Cromato
|
Cromato
|
Chiave tubolare
|
||
5,2998 € - 5,2998 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Argento
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
Doppia mappa 5 mm; Quadrato 8 mm; binario 5,1 mm
|
||
1,211 € - 1,8358 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
Nylon
|
Senza finitura
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
||
26715E | 1,8559 € - 3,1084 € | 510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
|
1,0552 € - 1,6007 € | Richiedi il lead time qui |
Natural
|
Nylon
|
Senza finitura
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
||
1,5172 € - 2,2569 € | 402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.