Menu Ricerca

Chiavi per Serratura e chiusura

Disponibile

Chiavi compatibili con le varie chiusure a quarto a giro per soddisfare numerose applicazioni industriali. Sono disponibili vari materiali per i diversi ambienti dell'applicazione. Questa selezione è compatibile con le nostre gamme di serrature a quarto di giro.

Codice Serie: SR5501

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
28 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Finitura Tipo chiave Acquista
16711E 1,5714 € - 1,6933 € Richiedi il lead time qui
Cromato
Lega di zinco
Cromato
Chiave - speciale, serie 361
4,1156 € - 4,1156 € Richiedi il lead time qui
Argento
Lega di zinco
Cromato
Chiave ferroviaria quadrata
1,5337 € - 1,5752 € Richiedi il lead time qui
Natural
Lega di zinco pressofuso
Cromato
Chiave triangolare di 7,0 mm
4,3583 € - 4,3583 € 126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Plastica
Opaco
Chiave tubolare
4,09 € - 7,9797 € 205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
Ghisa
Senza finitura
Chiave quadrata di 8,0 mm
30202333E 0,9482 € - 0,9482 € Richiedi il lead time qui
Natural
PA; ottone
Nichelato
Chiave Euro (5333)
16,8714 € - 37,5484 € Richiedi il lead time qui
Nero
PA; acciaio
Senza finitura
Chiave master
0,1032 € - 0,2187 € 10117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
Acciaio
Senza finitura
Brugola
  • di 2
Chiave - speciale, serie 361 Lega di zinco

16711E

Fascia di prezzo
1,6933 € - 1,5714 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Cromato
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco
  • Tipo chiave
    Chiave - speciale, serie 361
  • Codice doganale
    8301300000
Chiave per serratura e chiusura Chiave ferroviaria quadrata Lega di zinco

56913

Fascia di prezzo
4,1156 € - 4,1156 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco
  • Tipo chiave
    Chiave ferroviaria quadrata
  • Lunghezza totale
    86.0 mm
Chiave

26737E

Fascia di prezzo
1,5752 € - 1,5337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 7,0 mm
  • Lunghezza totale
    7.0 mm
Chiave tubolare Plastica

76993E

Fascia di prezzo
4,3583 € - 4,3583 €

Livelli di giacenza
126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Materiale (nome esteso)
    Plastica
  • Tipo chiave
    Chiave tubolare
  • Codice doganale
    3926909790
Chiave per serratura e chiusura

493478

Fascia di prezzo
7,9797 € - 4,09 €

Livelli di giacenza
205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale (nome esteso)
    Ghisa
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Codice doganale
    8204110000
Chiave per serratura e chiusura

30202333E

Fascia di prezzo
0,9482 € - 0,9482 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6 caricata al 30% con fibra di vetro; ottone
  • Tipo chiave
    Chiave Euro (5333)
  • Codice doganale
    8301300000
Chiave master PA; acciaio

30204041E

Fascia di prezzo
37,5484 € - 16,8714 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
  • Tipo chiave
    Chiave master
  • Codice doganale
    8301300000
Brugola 3.0 mm Acciaio

463159

Fascia di prezzo
0,2187 € - 0,1032 €

Livelli di giacenza
10117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Tipo chiave
    Brugola
  • Lunghezza totale
    50.0 mm