Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 24 | 15,0586 € |
25 - 124 | 10,7561 € |
125 - 249 | 9,6995 € |
250 + | 8,0874 € |
Materiale camma | Acciaio |
---|---|
Finitura | Cromato |
Materiale chiusura | Lega di zinco |
Lunghezza maniglia | 55.0 mm |
Lunghezza maniglia | 2.165 in |
Lunghezza foro di montaggio | 16.5 mm |
Lunghezza foro di montaggio | 0.65 in |
Larghezza foro di montaggio | 13.7 mm |
Larghezza foro di montaggio | 0.539 in |
Altezza alloggiamento | 44.0 mm |
Altezza alloggiamento | 1.732 in |
Orientamento montaggio | Universale |
Larghezza maniglia | 16.0 mm |
Larghezza maniglia | 0.63 in |
Codice doganale | 8301300000 |
Tipo maniglia | Maniglia di chiusura alza e gira |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.