Menu Ricerca

Chiusura a camma a compressione 16.5 mm 13.7 mm Zamak Nero

Codice articolo:

17021202E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 18,0931 €
25 - 124 12,9236 €
125 - 249 11,6367 €
250 + 9,6995 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

18,09 €

1 x 18,0931 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale camma Acciaio
Finitura Verniciato a polvere nera
Materiale chiusura Zamak
Lunghezza maniglia 80.0 mm
Lunghezza foro di montaggio 16.5 mm
Larghezza foro di montaggio 13.7 mm
Altezza alloggiamento 44.0 mm
Orientamento montaggio Universale
Larghezza maniglia 16.0 mm
Codice doganale 8301300000
Tipo maniglia Maniglia di chiusura alza e gira

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci