Menu Ricerca

Chiusura con impugnatura a T Chiave CH751 27.0 mm 72.0 mm Lega di zinco pressofuso

La serratura a compressione regolabile con maniglia a T viene azionata manualmente ed è regolabile. Garantisce compressione preimpostata di 6 mm ed è dotata di guarnizione di tenuta in gomma.
Codice articolo:

2402110702E

10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 44,3191 €
25 + 31,6565 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

44,32 €

1 x 44,3191 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza camma 33.0 mm
Intervallo di serraggio 27.0 - 72.0 mm
Altezza alloggiamento 32.0 mm
Compressione massima 6.0 mm
Prezzo/pezzo IVA inclusa 57.546 GBP
Comprende Cam Included. Two Keys supplied with each Latch
Orientamento montaggio Universale
Tipo maniglia Maniglia a T con azionamento a chiave
Stile chiusura Compression Latch
Tipo chiave Chiave CH751
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci