Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 24 | 59,2248 € |
25 + | 31,6565 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza camma | 33.0 mm |
---|---|
Lunghezza camma | 1.299 in |
Intervallo di serraggio | 13.5 - 85.0 mm |
Intervallo di serraggio | 0.531 - 3.346 in |
Altezza alloggiamento | 32.0 mm |
Altezza alloggiamento | 1.26 in |
Compressione massima | 6.0 mm |
Compressione massima | 0.236 in |
Comprende | Cam Included. Two Keys supplied with each Latch |
Orientamento montaggio | Universale |
Tipo maniglia | Maniglia a T con azionamento a chiave |
Stile chiusura | Compression Latch |
Tipo chiave | Chiave CH751 |
Codice doganale | 8301409000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare