Menu Ricerca

Chiusure a scatto Chiavi uguali 86.0 mm 73.0 mm PA

Codice articolo:

11600E

2730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 19,5535 €
20 + 13,9667 €
Confezione standard: 20

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

19,55 €

1 x 19,5535 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale corpo PA
Materiale camma Acetale
Colore Nero
Finitura Verniciato a polvere nera
Tipo di chiavistello Chiavi uguali
Dispositivo di bloccaggio richiesto No
Profondità totale 43.7 mm
Larghezza totale 73.0 mm
Codice doganale 3926909790
Lunghezza totale 86.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci