Menu Ricerca

Chiusura a compressione Chiave con scanalatura 50.0 mm Zamak

Le chiusure fisse a camma a compressione fissa hanno un design versatile e rotondo a basso profilo. Sono ideali per tenere chiuse porte e pannelli eliminando i rumori dovuti alle vibrazioni e ai movimenti del pannello. La compressione aggiuntiva consente una chiusura sicura quando sono richieste prestazioni IP65/NEMA. Temperatura di esercizio da -50 a +80 °C. Disponibili in lega di zinco pressofuso con verniciatura a polvere nera.
Codice articolo:

0401114261E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 9,2532 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

9,25 €

1 x 9,2532 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Verniciato a polvere nera
Materiale camma Lega di zinco pressofuso
Tipo chiave Chiave con scanalatura
Orientamento montaggio Sinistrorsa
Compressione massima 6.0 mm
Altezza testa 6.0 mm
Altezza alloggiamento 22.0 mm
Lunghezza totale 45.0 mm
Larghezza foro di montaggio 20.2 mm
Lunghezza foro di montaggio 22.0 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci