Menu Ricerca

Chiusura a compressione Chiave a doppio spacco 38.0 mm Zamak

Le chiusure fisse a camma a compressione fissa hanno un design versatile e rotondo a basso profilo. Sono ideali per tenere chiuse porte e pannelli eliminando i rumori dovuti alle vibrazioni e ai movimenti del pannello. La compressione aggiuntiva consente una chiusura sicura quando sono richieste prestazioni IP65/NEMA. Temperatura di esercizio da -50 a +80 °C. Disponibili in lega di zinco pressofuso con verniciatura a polvere nera.
Codice articolo:

0401121334E

38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 19,0353 €
50 + 13,5966 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

19,04 €

1 x 19,0353 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Verniciato a polvere nera
Materiale chiusura Lega di zinco pressofuso
Materiale camma Acciaio
Materiale alloggiamento Zamak
Tipo chiave Chiave a doppio spacco
Orientamento montaggio Sinistrorsa
Compressione massima 6.0 mm
Diametro testa 30.0 mm
Altezza testa 6.0 mm
Lunghezza camma 45.0 mm
Altezza alloggiamento 32.0 mm
Larghezza foro di montaggio 20.2 mm
Lunghezza foro di montaggio 22.2 mm
Codice doganale 7907000090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci