0401121339001E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 24 | 23,5651 € |
25 - 49 | 14,8366 € |
50 + | 12,8787 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finitura | Verniciato a polvere nera |
---|---|
Materiale camma | Acciaio |
Materiale alloggiamento | Zamak |
Tipo chiave | Chiave a doppio bit di 3,0 mm |
Orientamento montaggio | Destrorsa |
Compressione massima | 6.0 mm |
Compressione massima | 0.236 in |
Diametro testa | 30.0 mm |
Diametro testa | 1.181 in |
Altezza testa | 6.0 mm |
Altezza testa | 0.236 in |
Lunghezza camma | 45.0 mm |
Lunghezza camma | 1.772 in |
Altezza alloggiamento | 32.0 mm |
Altezza alloggiamento | 1.26 in |
Larghezza foro di montaggio | 20.2 mm |
Larghezza foro di montaggio | 0.795 in |
Lunghezza foro di montaggio | 22.2 mm |
Lunghezza foro di montaggio | 0.874 in |
Codice doganale | 8301409000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.