Menu Ricerca

Chiusura a compressione Chiave triangolare 35.0 mm Lega di zinco

Le chiusure fisse a camma a compressione fissa hanno un design versatile e rotondo a basso profilo. Sono ideali per tenere chiuse porte e pannelli eliminando i rumori dovuti alle vibrazioni e ai movimenti del pannello. La compressione aggiuntiva consente una chiusura sicura quando sono richieste prestazioni IP65/NEMA. Temperatura di esercizio da -50 a +80 °C. Disponibili in lega di zinco pressofuso con verniciatura a polvere nera.
Codice articolo:

0401123731E

39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 19,0353 €
50 + 13,5966 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

19,04 €

1 x 19,0353 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Verniciato a polvere nera
Materiale chiusura Lega di zinco pressofuso
Materiale camma Lega di zinco pressofuso
Materiale alloggiamento Lega di zinco pressofuso
Tipo chiave Chiave triangolare
Orientamento montaggio Sinistrorsa
Compressione massima 6.0 mm
Altezza testa 6.0 mm
Altezza alloggiamento 32.0 mm
Lunghezza totale 76.0 mm
Larghezza foro di montaggio 20.2 mm
Lunghezza foro di montaggio 22.2 mm
Codice doganale 8301300000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci