Menu Ricerca

Chiusura a compressione Chiave ferroviaria 28.0 mm Acciaio inossidabile

Le chiusure fisse a camma a compressione fissa hanno un design versatile e rotondo a basso profilo. Sono ideali per tenere chiuse porte e pannelli eliminando i rumori dovuti alle vibrazioni e ai movimenti del pannello. La compressione aggiuntiva consente una chiusura sicura quando sono richieste prestazioni IP65/NEMA. L'azionamento è tramite chiave. Temperatura di esercizio da -50 a +80 °C. Disponibili in acciaio inossidabile con finitura naturale.
Codice articolo:

0401408838E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 93,4623 €
10 + 66,7588 €
Confezione standard: 10

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

93,46 €

1 x 93,4623 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale chiusura Acciaio inossidabile
Materiale camma Acciaio inossidabile
Materiale alloggiamento Acciaio inossidabile
Tipo chiave Chiave ferroviaria
Orientamento montaggio Sinistrorsa
Compressione massima 6.0 mm
Diametro testa 30.0 mm
Altezza testa 6.0 mm
Lunghezza camma 45.0 mm
Altezza alloggiamento 32.0 mm
Larghezza foro di montaggio 20.2 mm
Lunghezza foro di montaggio 22.2 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci