5401401534002E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 + | 30,6654 € |
Materiale camma | Acciaio inossidabile |
---|---|
Tipo chiave | Chiave a doppio bit di 5,0 mm |
Orientamento montaggio | Sinistrorsa |
Compressione massima | 4.0 mm |
Compressione massima | 0.157 in |
Altezza testa | 6.0 mm |
Altezza testa | 0.236 in |
Altezza alloggiamento | 22.0 mm |
Altezza alloggiamento | 0.866 in |
Lunghezza totale | 45.0 mm |
Lunghezza totale | 1.772 in |
Larghezza foro di montaggio | 20.0 mm |
Larghezza foro di montaggio | 0.787 in |
Lunghezza foro di montaggio | 22.0 mm |
Lunghezza foro di montaggio | 0.866 in |
Codice doganale | 8301409000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.