Menu Ricerca

Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

Le chiusure fisse a camma a compressione fissa hanno un design versatile e rotondo a basso profilo. Sono ideali per tenere chiuse porte e pannelli eliminando i rumori dovuti alle vibrazioni e ai movimenti del pannello. La compressione aggiuntiva consente una chiusura sicura quando sono richieste prestazioni IP65/NEMA. L'azionamento è tramite chiave. Temperatura di esercizio da -50 a +80 °C. Disponibili in acciaio inossidabile con finitura naturale.
Codice articolo:

5401402830001E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 30,6654 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

30,67 €

1 x 30,6654 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale camma Acciaio inossidabile
Tipo chiave Chiave quadrata di 8,0 mm
Orientamento montaggio Destrorsa
Compressione massima 4.0 mm
Altezza testa 6.0 mm
Altezza alloggiamento 22.0 mm
Lunghezza totale 45.0 mm
Larghezza foro di montaggio 20.0 mm
Lunghezza foro di montaggio 22.0 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci