Le mini-chiusure a camma con galletto sono ideali per le applicazioni più leggere dove lo spazio è limitato. Sono disponibili nelle versioni in zinco pressofuso cromato o verniciato a polvere nero e in diversi intervalli di serraggio.
Codice Serie: SR5529
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo maniglia | Lunghezza camma | Materiale maniglia | Finitura | Intervallo di serraggio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,8029 € - 10,9241 € | Richiedi il lead time qui |
Manopola ad alette
|
1.142 in
29.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
Verniciato a polvere nera
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
7,8029 € - 10,9241 € | Richiedi il lead time qui |
Manopola ad alette
|
1.378 in
35.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
Verniciato a polvere nera
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
7,8029 € - 10,9241 € | Richiedi il lead time qui |
Manopola
|
1.496 in
38.0 mm
|
Lega di zinco
|
Verniciato a polvere nera
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
7,8029 € - 10,9241 € | Richiedi il lead time qui |
Manopola ad alette
|
1.142 in
29.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
7,8029 € - 10,9241 € | Richiedi il lead time qui |
Manopola
|
1.496 in
38.0 mm
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
7,8029 € - 10,9241 € | Richiedi il lead time qui |
Manopola ad alette
|
1.378 in
35.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
3,9339 € - 5,5075 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia con pomolo alettato e azionamento a chiave
|
1.142 in
29.0 mm
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,4967 € - 2,2379 € | Richiedi il lead time qui |
Manopola ad alette
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
Verniciato a polvere
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
3,679 € - 7,647 € | Richiedi il lead time qui |
Manopola ad alette
|
1.142 in
29.0 mm
|
PA
|
Verniciato a polvere
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
3,7382 € - 7,0269 € | Richiedi il lead time qui |
Manopola ad alette
|
1.496 in
38.0 mm
|
PA
|
Verniciato a polvere
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
9,0108 € - 12,6152 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia con pomolo alettato e azionamento a chiave
|
1.142 in
29.0 mm
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.