Menu Ricerca

Chiusura a camma a compressione Chiave CH751 28.0 mm Lega di zinco pressofuso

Queste chiusure a compressione regolabili hanno un design con maniglia a "T". La compressione aggiuntiva consente di ottenere una tenuta più sicura quando sono richieste prestazioni IP/NEMA. Ciò consente anche di migliorare l'isolamento da rumori e vibrazioni. Queste chiusure sono ideali per applicazioni in armadi e mobili.
Codice articolo:

2401120738E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 42,5974 €
25 + 30,4267 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

42,60 €

1 x 42,5974 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Capacità di presa 28.0 mm
Intervallo di serraggio 28.0 mm
Larghezza foro di montaggio 20.2 mm
Materiale chiusura Lega di zinco pressofuso
Finitura Verniciato a polvere
Colore Nero
Tipo chiave Chiave CH751
Codice doganale 7907000090
Orientamento montaggio Universale
Tipo maniglia Maniglia a T con azionamento a chiave

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci