Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 24 | 36,1749 € |
25 + | 25,8392 € |
Finitura | Cromato |
---|---|
Materiale chiusura | Lega di zinco |
Colore | Cromato |
Tipo maniglia | Manopola ad alette |
Distanza dal centro del corpo al telaio del dispositivo di fissaggio | 45.0 mm |
Distanza dal centro del corpo al telaio del dispositivo di fissaggio | 1.772 in |
Intervallo di serraggio | 35.0 mm |
Intervallo di serraggio | 1.378 in |
Lunghezza foro di montaggio | 22.2 mm |
Lunghezza foro di montaggio | 0.874 in |
Larghezza foro di montaggio | 19.2 mm |
Larghezza foro di montaggio | 0.756 in |
Codice doganale | 8301409000 |
Compressione massima | 6.0 mm |
Compressione massima | 0.236 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.