Menu Ricerca

Chiusura a compressione Quadrato 8,0 mm Acciaio

Chiusura a compressione con ampio intervallo di serraggio e vite regolabile. Ideale per applicazioni che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni. Garantisce una buona compressione e un buon isolamento acustico. Presenta uno stile a camma profonda con una curva di 27,5 mm che può essere utilizzata in avanti o indietro.
Codice articolo:

0402122803E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 20,0335 €
50 + 14,3096 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

20,03 €

1 x 20,0335 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Verniciato a polvere
Materiale chiusura Zamak
Materiale alloggiamento Lega di zinco
Materiale camma Acciaio
Orientamento montaggio Sinistrorsa
Tipo chiave Chiave quadrata
Compressione massima 6.0 mm
Lunghezza totale 76.0 mm
Larghezza foro di montaggio 20.2 mm
Spessore massimo porta compatibile 18.0 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci