0404122802001E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 24 | 23,87 € |
25 - 49 | 15,029 € |
50 + | 13,0462 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finitura | Verniciato a polvere nera |
---|---|
Materiale chiusura | Acciaio inossidabile |
Materiale alloggiamento | Zamak |
Materiale camma | Acciaio |
Orientamento montaggio | Sinistrorsa |
Tipo chiave | Chiave quadrata di 8,0 mm |
Compressione massima | 6.0 mm |
Compressione massima | 0.236 in |
Lunghezza totale | 76.0 mm |
Lunghezza totale | 2.992 in |
Larghezza foro di montaggio | 19.2 mm |
Larghezza foro di montaggio | 0.756 in |
Spessore massimo porta compatibile | 18.0 mm |
Spessore massimo porta compatibile | 0.709 in |
Codice doganale | 8301409000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.