5402401501001E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 + | 37,0524 € |
Finitura | Grezzo |
---|---|
Materiale chiusura | Acciaio inossidabile |
Materiale alloggiamento | Acciaio inossidabile |
Materiale camma | Acciaio inossidabile |
Orientamento montaggio | Sinistrorsa |
Tipo chiave | Chiave a doppio bit di 5,0 mm |
Compressione massima | 4.0 mm |
Compressione massima | 0.157 in |
Lunghezza totale | 76.0 mm |
Lunghezza totale | 2.992 in |
Larghezza foro di montaggio | 20.2 mm |
Larghezza foro di montaggio | 0.795 in |
Spessore massimo porta compatibile | 8.0 mm |
Spessore massimo porta compatibile | 0.315 in |
Codice doganale | 8301409000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.