Menu Ricerca

Chiusure a leva con molla e fermo

Disponibile

Le chiusure a leva con molla accostano due componenti bloccandoli saldamente. La molla consente una trazione estendibile e una chiusura salda e sicura. Un'ampia selezione di materiali consente di utilizzarle in varie applicazioni.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Acquista
7,2516 € - 16,2098 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Galvanised Steel
14,3898 € - 30,2186 € 3105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile 304
4,7163 € - 9,9043 € 2590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Galvanised Steel
29,7144 € - 62,4003 € 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile 304
Chiusure a leva 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Galvanised Steel

10283899

Fascia di prezzo
16,2098 € - 7,2516 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    9
  • Diametro foro di montaggio
    5.2 mm
  • Altezza totale
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    90.0 mm
  • Codice doganale
    7326909890
Chiusure a leva 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Acciaio inossidabile 304

10283387

Fascia di prezzo
30,2186 € - 14,3898 €

Livelli di giacenza
3105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    10
  • Altezza totale
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    65.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 304
  • Codice doganale
    7326909890
Chiusure a leva 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Galvanised Steel

10283905

Fascia di prezzo
9,9043 € - 4,7163 €

Livelli di giacenza
2590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    10
  • Altezza totale
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    65.0 mm
  • Codice doganale
    7326909890
Chiusure a leva 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Acciaio inossidabile 304

10283370

Fascia di prezzo
62,4003 € - 29,7144 €

Livelli di giacenza
115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    9
  • Diametro foro di montaggio
    5.2 mm
  • Altezza totale
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    90.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 304