Menu Ricerca

Chiusure a leva 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Acciaio inossidabile

Codice articolo:

497933

140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 60,8783 €
25 + 28,9896 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

60,88 €

1 x 60,8783 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Latch & Strike
Altezza totale 16.0 mm
Lunghezza totale 90.0 mm
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile 304
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci