Menu Ricerca

Chiusure a quarto di giro - A farfalla, lucchettabili

Disponibile

Dotate di raccordi per lucchetto per fornire una maggiore sicurezza quando chiuse. Sono inoltre dotate di una guarnizione in gomma per ulteriori proprietà di tenuta. Sono disponibili per sportelli destrorsi o sinistrorsi e in diversi intervalli di serraggio

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
24 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza foro di montaggio Finitura Lunghezza foro di montaggio Intervallo di serraggio Acquista
7,3945 € - 13,3126 € 146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
Verniciato a polvere
22.2 mm
28.5 mm
0,452 € - 0,5035 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
Senza finitura
0,4725 € - 0,5264 € Richiedi il lead time qui
9.0 mm
Senza finitura
0,4725 € - 0,5264 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
Senza finitura
  • di 2
Chiusura a quarto di giro 28.5 mm Lega di zinco

562247E

Fascia di prezzo
13,3126 € - 7,3945 €

Livelli di giacenza
146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Intervallo di serraggio
    28.5 mm
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
Serrature a quarto di giro - Lucchettabili

RQT-6

Fascia di prezzo
0,5035 € - 0,452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza foro di montaggio
    9.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Comprende
    No Includes
  • Codice doganale
    3926909790
Serrature a quarto di giro - Lucchettabili

RQT-4

Fascia di prezzo
0,5264 € - 0,4725 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza foro di montaggio
    9.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Comprende
    No Includes
  • Codice doganale
    3926909790
Serrature a quarto di giro - Lucchettabili

RQT-3

Fascia di prezzo
0,5264 € - 0,4725 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza foro di montaggio
    9.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Comprende
    No Includes
  • Codice doganale
    3926909790