Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 14,9828 € |
50 + | 10,702 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza camma | 45.0 mm |
---|---|
Lunghezza camma | 1.772 in |
Altezza testa | 20.0 mm |
Altezza testa | 0.787 in |
Altezza alloggiamento | 18.5 mm |
Altezza alloggiamento | 0.728 in |
Altezza manopola | 45.0 mm |
Altezza manopola | 1.772 in |
Intervallo di serraggio | 14.5 mm |
Intervallo di serraggio | 0.571 in |
Lunghezza foro di montaggio | 22.2 mm |
Lunghezza foro di montaggio | 0.874 in |
Larghezza foro di montaggio | 20.2 mm |
Larghezza foro di montaggio | 0.795 in |
Materiale guarnizione di tenuta | Gomma |
Materiale corpo | Lega di zinco pressofuso |
Materiale camma | Acciaio |
Finitura | Cromato |
Colore | Cromato |
Tipo chiave | Nessuna chiave |
Codice doganale | 7907000090 |
Stile chiusura | Cam Latch |
Tipo maniglia | Manopola ad alette |
Forma maniglia | Aletta |
Tipo di azione | Left Hand;Right Hand |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.