Menu Ricerca

Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato 18.5 mm Poliammide

Questa chiusura a un quarto di giro con pomolo alettato è progettata per fissare e bloccare porte e pannelli con una camma rotante (nottolino) che si blocca agganciando il telaio sul lato posteriore. È fornita con guarnizione di tenuta in gomma per garantire una buona tenuta. Semplice e veloce da installare per uso frequente.
Codice articolo:

0622093E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 7,8896 €
50 + 5,6354 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

7,89 €

1 x 7,8896 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza camma 40.0 mm
Altezza testa 20.0 mm
Altezza alloggiamento 18.5 mm
Altezza manopola 40.0 mm
Intervallo di serraggio 18.5 mm
Lunghezza foro di montaggio 22.2 mm
Larghezza foro di montaggio 20.2 mm
Materiale guarnizione di tenuta Gomma
Materiale corpo Poliammide
Materiale camma Poliammide
Finitura Senza finitura
Colore Nero
Tipo chiave Nessuna chiave
Codice doganale 8301300000
Stile chiusura Cam Latch
Tipo maniglia Manopola ad alette
Forma maniglia Aletta
Tipo di azione Left Hand;Right Hand

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci