Menu Ricerca

Scrocco a quarto di giro 18.5 mm Chiave triangolare di 7,0 mm

Codice articolo:

1060403740002E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 41,6845 €
50 - 149 22,6048 €
150 + 16,8362 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

41,68 €

1 x 41,6845 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Finitura Cromato
Materiale Acciaio inossidabile
Tipo maniglia Maniglia azionata da un innesto
Stile chiusura Quarter-Turn with Spring
Stile testa Triangolo 7,0 mm
Tipo chiave Chiave triangolare di 7,0 mm
Comprende Key Sold Separately
Intervallo di serraggio 18.5 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci