Menu Ricerca

Scrocco a quarto di giro 24.5 mm Chiave quadrata di 8,0 mm

Codice articolo:

360122834

20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 4,5073 €
50 + 3,2195 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

22,54 €

5 x 4,5073 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Finitura Verniciato a polvere nera
Materiale Lega di zinco pressofuso
Tipo maniglia Maniglia azionata da un innesto
Stile chiusura Quarter-Turn with Spring
Stile testa Quadrato 8,0 mm
Tipo chiave Chiave quadrata di 8,0 mm
Comprende Key Sold Separately
Intervallo di serraggio 24.5 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci