Menu Ricerca

Scrocco a quarto di giro 24.5 mm Chiave con scanalatura

Codice articolo:

360124234

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 5

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Finitura Verniciato a polvere nera
Materiale Lega di zinco pressofuso
Tipo maniglia Maniglia azionata da un innesto
Stile chiusura Quarter Turn with Spring
Stile testa Con scanalatura
Tipo chiave Chiave con scanalatura
Comprende Key Sold Separately
Intervallo di serraggio 24.5 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci