Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a L sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza maniglia | Lunghezza camma | Colore | Stile chiusura | Orientamento montaggio | Materiale | Lunghezza serraggio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,7721 € - 6,681 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Cam Latch
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
59,4069 € - 59,4069 € | Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universale
|
Acciaio inossidabile
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
9,4496 € - 9,4496 € | Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universale
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
5,1613 € - 7,6051 € | Richiedi il lead time qui |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Cam Latches
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
6,828 € - 10,6738 € | Richiedi il lead time qui |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Cam Latches
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
6,5387 € - 9,1542 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Cam Latches
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
5,1613 € - 7,6051 € | Richiedi il lead time qui |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Cam Latches
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
4,7721 € - 6,681 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Cam Latches
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
6,3389 € - 8,8744 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Cam Latches
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
5,0113 € - 7,0159 € | Richiedi il lead time qui |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Cam Latches
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
6,7394 € - 10,5596 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Cam Latches
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
5,1613 € - 7,6051 € | Richiedi il lead time qui |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Cam Latches
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
6,5584 € - 10,2566 € | Richiedi il lead time qui |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Cam Latches
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
7,9706 € - 7,9706 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Cam Latch
|
Universale
|
Zamak
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
4,7721 € - 6,681 € | Richiedi il lead time qui |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Cam Latch
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
7,2657 € - 11,2588 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Cam Latch
|
Destrorsa
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
||
7,9706 € - 7,9706 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Cam Latch
|
Universale
|
Zamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
5,1613 € - 7,6051 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Cam Latch
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
6,8279 € - 10,6737 € | Richiedi il lead time qui |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Cam Latch
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
7,7679 € - 11,8854 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Cam Latch
|
Sinistrorsa
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.