Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a L sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza maniglia | Lunghezza camma | Colore | Stile chiusura | Orientamento montaggio | Materiale | Lunghezza serraggio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,4069 € - 59,4069 € | Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universale
|
Acciaio inossidabile
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
9,4496 € - 9,4496 € | Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universale
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
6,5387 € - 9,1542 € | 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Cam Latch
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
9,4496 € - 9,4496 € | Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universale
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
9,4496 € - 9,4496 € | Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universale
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
59,4069 € - 59,4069 € | Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universale
|
Acciaio inossidabile
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.