Menu Ricerca

Serratura a quarto di giro Chiave quadrata di 8,0 mm 66.0 mm Lega di zinco

Chiusura per coperture adatta all'uso su pannelli spessi come quelli isolati. La tenuta è conforme allo standard IP65 e viene fornita con una guarnizione di tenuta in gomma.
Codice articolo:

06411285034E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 9,6161 €
50 - 149 6,8686 €
150 + 5,1112 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

9,62 €

1 x 9,6161 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo chiave Chiave quadrata di 8,0 mm
Materiale camma Acciaio
Materiale alloggiamento Zamak
Finitura Cromato
Lunghezza camma 45.0 mm
Lunghezza serraggio 66.0 mm
Spessore massimo porta compatibile 50.0 mm
Intervallo di serraggio 66.0 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci