Menu Ricerca

Chiusure magnetiche a scatto

Disponibile

Chiusure magnetiche - Montaggio a filo a incasso nell'apertura del telaio. La gamma è disponibile in varie soluzioni: con innesto a scatto per una rapida installazione o da avvitare per una maggiore tenuta. La gamma è adatta a pannelli con forza e spessore diversi.

Codice Serie: SR5427

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
34 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Colore Larghezza totale Materiale (nome esteso) Altezza totale Acquista
3,5058 € - 3,5058 € Richiedi il lead time qui
39.7 mm
Bianco
9.5 mm
Polipropilene
25.4 mm
2,3061 € - 2,7904 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.6 mm
Bianco
7.7 mm
Polipropilene
13.3 mm
5,0162 € - 7,3923 € Richiedi il lead time qui
54.8 mm
Nero
12.5 mm
Polistirene
15.5 mm
2,2937 € - 4,5557 € 2814 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.2 mm
Bianco
24.2 mm
Acrilonitrile butadiene stirene
12.3 mm
3,1642 € - 6,2677 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
Nero
10.0 mm
Acrilonitrile butadiene stirene
13.5 mm
2,4034 € - 2,9081 € 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.7 mm
Nero
9.5 mm
Polipropilene
25.4 mm
3,7665 € - 3,7665 € 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.6 mm
Nero
7.7 mm
Polipropilene
13.3 mm
4,6013 € - 9,1114 € Richiedi il lead time qui
64.0 mm
Bianco
10.0 mm
Acrilonitrile butadiene stirene
14.0 mm
3,1642 € - 6,2677 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
Bianco
40.0 mm
Acrilonitrile butadiene stirene
13.5 mm
4,3802 € - 9,6627 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
64.0 mm
Nero
64.0 mm
Acrilonitrile butadiene stirene
14.0 mm
2,9293 € - 5,9195 € Richiedi il lead time qui
39.5 mm
Bianco
10.0 mm
Polipropilene
11.0 mm
3,6202 € - 7,0512 € 6713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
58.5 mm
Bianco
11.0 mm
Polipropilene
20.6 mm
6,1489 € - 6,1489 € Richiedi il lead time qui
58.5 mm
Nero
11.0 mm
Polipropilene
20.6 mm
4,0639 € - 4,563 € 161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.7 mm
Nero
9.5 mm
Polipropilene
25.4 mm
  • di 2
Chiusura magnetica 9.5 mm 39.7 mm Bianco

ML-M-3

Fascia di prezzo
3,5058 € - 3,5058 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    25.4 mm
  • Lunghezza totale
    39.7 mm
  • Larghezza totale
    9.5 mm
  • Materiale involucro (nome esteso)
    Polipropilene
  • Materiale involucro
    PP
Chiusura magnetica 7.7 mm 23.6 mm Bianco

ML-S-2

Fascia di prezzo
2,7904 € - 2,3061 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    13.3 mm
  • Lunghezza totale
    23.6 mm
  • Larghezza totale
    7.7 mm
  • Materiale involucro (nome esteso)
    Polipropilene
  • Materiale involucro
    PP
Chiusura magnetica 12.5 mm 54.8 mm 15.0 kg-f Nero

1219461

Fascia di prezzo
7,3923 € - 5,0162 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    15.5 mm
  • Lunghezza totale
    54.8 mm
  • Larghezza totale
    12.5 mm
  • Materiale involucro (nome esteso)
    Polistirene
  • Materiale involucro
    PS
Chiusura magnetica 24.2 mm 24.2 mm 1.3 kg-f Bianco

1222623

Fascia di prezzo
4,5557 € - 2,2937 €

Livelli di giacenza
2814 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    12.3 mm
  • Lunghezza totale
    24.2 mm
  • Larghezza totale
    24.2 mm
  • Materiale involucro (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Materiale involucro
    ABS
Chiusura magnetica 10.0 mm 40.0 mm 2.2 kg-f Nero

1222627

Fascia di prezzo
6,2677 € - 3,1642 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    13.5 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Materiale involucro (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Materiale involucro
    ABS
Chiusura magnetica 9.5 mm 39.7 mm Nero

ML-M-3BK

Fascia di prezzo
2,9081 € - 2,4034 €

Livelli di giacenza
42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    25.4 mm
  • Lunghezza totale
    39.7 mm
  • Larghezza totale
    9.5 mm
  • Materiale involucro (nome esteso)
    Polipropilene
  • Materiale involucro
    PP
Chiusura magnetica 7.7 mm 23.6 mm Nero

ML-S-2BK

Fascia di prezzo
3,7665 € - 3,7665 €

Livelli di giacenza
280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    13.3 mm
  • Lunghezza totale
    23.6 mm
  • Larghezza totale
    7.7 mm
  • Materiale involucro (nome esteso)
    Polipropilene
  • Materiale involucro
    PP
Chiusura magnetica 10.0 mm 64.0 mm 6.0 kg-f Bianco

1222620

Fascia di prezzo
9,1114 € - 4,6013 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    64.0 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Materiale involucro (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Materiale involucro
    ABS
Chiusura magnetica 40.0 mm 40.0 mm 2.2 kg-f Bianco

1222624

Fascia di prezzo
6,2677 € - 3,1642 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    13.5 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Materiale involucro (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Materiale involucro
    ABS
Chiusura magnetica 64.0 mm 64.0 mm 4.5 kg-f Nero

1222628

Fascia di prezzo
9,6627 € - 4,3802 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    64.0 mm
  • Larghezza totale
    64.0 mm
  • Materiale involucro (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Materiale involucro
    ABS
Chiusura magnetica 10.0 mm 39.5 mm Bianco

491983

Fascia di prezzo
5,9195 € - 2,9293 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    39.5 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Materiale involucro (nome esteso)
    Polipropilene
  • Materiale involucro
    PP
Chiusura magnetica 11.0 mm 58.5 mm Bianco

496258

Fascia di prezzo
7,0512 € - 3,6202 €

Livelli di giacenza
6713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    20.6 mm
  • Lunghezza totale
    58.5 mm
  • Larghezza totale
    11.0 mm
  • Materiale involucro (nome esteso)
    Polipropilene
  • Materiale involucro
    PP
Chiusura magnetica 11.0 mm 58.5 mm Nero

ML-L-2BK

Fascia di prezzo
6,1489 € - 6,1489 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    20.6 mm
  • Lunghezza totale
    58.5 mm
  • Larghezza totale
    11.0 mm
  • Materiale involucro (nome esteso)
    Polipropilene
  • Materiale involucro
    PP
Chiusura magnetica 9.5 mm 39.7 mm Nero

ML-M-1BK

Fascia di prezzo
4,563 € - 4,0639 €

Livelli di giacenza
161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    25.4 mm
  • Lunghezza totale
    39.7 mm
  • Larghezza totale
    9.5 mm
  • Materiale involucro (nome esteso)
    Polipropilene
  • Materiale involucro
    PP