Menu Ricerca

Chiusure magnetiche da avvitare - Involucro in metallo

Disponibile

Le chiusure magnetiche da avvitare sono montate sulla superficie e sono maggiormente usate in applicazioni gravose rispetto alla versione a scatto. La gamma è adatta a pannelli con forza e spessore diversi.

Codice Serie: SR5428

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
13 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Forza di trazione Materiale involucro Meccanismo chiusura Lunghezza totale Larghezza totale Altezza totale Acquista
5,7552 € - 14,6247 € 213 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Lega di zinco pressofuso
Fermo e contropiastra
80.0 mm
13.0 mm
17.0 mm
17,1754 € - 34,0373 € Richiedi il lead time qui
Zamak
Fermo e contropiastra
61.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
39,8228 € - 78,8981 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
Gancio
50.0 mm
14.1 mm
17.0 mm
1,2767 € - 2,4432 € 495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
Contropiastra
65.0 mm
13.0 mm
2.0 mm
14,3704 € - 28,466 € Richiedi il lead time qui
Zamak
Fermo e contropiastra
50.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
52,6318 € - 104,2592 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Gancio
50.0 mm
14.1 mm
17.0 mm
4,6289 € - 9,1694 € Richiedi il lead time qui
Ottone
Fermo e contropiastra
50.0 mm
13.0 mm
17.0 mm
21,3484 € - 42,3072 € Richiedi il lead time qui
Zamak
Fermo e contropiastra
80.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
20,8158 € - 20,8158 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
Gancio
39.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
18,8059 € - 35,9234 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Zamak
Gancio
49.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
11,6483 € - 23,0687 € Richiedi il lead time qui
Zamak
Fermo e contropiastra
40.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
25,1207 € - 49,7647 € 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Zamak
Fermo e contropiastra
105.0 mm
21.5 mm
21.4 mm
22,136 € - 43,8451 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
Gancio
39.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
Chiusura magnetica 13.0 mm 80.0 mm 4.0 kg-f

1222629

Fascia di prezzo
14,6247 € - 5,7552 €

Livelli di giacenza
213 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8505191090
  • Meccanismo chiusura
    Fermo e contropiastra
  • Materiale magnete
    Ferrite
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Distanza tra fori di fissaggio
    70.0 mm
Chiusura magnetica 21.5 mm 61.0 mm 11.0 kg-f

1222633

Fascia di prezzo
34,0373 € - 17,1754 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Meccanismo chiusura
    Fermo e contropiastra
  • Materiale magnete
    Ferrite
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Peso chiavistello
    110.0 g
Chiusura magnetica 14.1 mm 50.0 mm 14.3 kg-f

1222639

Fascia di prezzo
78,8981 € - 39,8228 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Meccanismo chiusura
    Gancio
  • Materiale magnete
    Samario Cobalto
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Distanza tra fori di fissaggio
    40.0 mm
Riscontro 13.0 mm 65.0 mm 2.0 mm Grigio

491993

Fascia di prezzo
2,4432 € - 1,2767 €

Livelli di giacenza
495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7318190090
  • Meccanismo chiusura
    Contropiastra
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Altezza totale
    2.0 mm
  • Larghezza totale
    13.0 mm
Chiusura magnetica 21.5 mm 50.0 mm 7.0 kg-f

1222632

Fascia di prezzo
28,466 € - 14,3704 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Meccanismo chiusura
    Fermo e contropiastra
  • Materiale magnete
    Ferrite
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Peso chiavistello
    74.0 g
Chiusura magnetica 14.1 mm 50.0 mm 7.1 kg-f

1222638

Fascia di prezzo
104,2592 € - 52,6318 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Meccanismo chiusura
    Gancio
  • Materiale magnete
    Samario Cobalto
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Distanza tra fori di fissaggio
    40.0 mm
Chiusura magnetica 13.0 mm 50.0 mm 7.0 kg-f Nichel

1222630

Fascia di prezzo
9,1694 € - 4,6289 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8505191090
  • Meccanismo chiusura
    Fermo e contropiastra
  • Materiale magnete
    Ferrite
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Peso chiavistello
    32.0 g
Chiusura magnetica 21.5 mm 80.0 mm 14.0 kg-f

1222634

Fascia di prezzo
42,3072 € - 21,3484 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Meccanismo chiusura
    Fermo e contropiastra
  • Materiale magnete
    Ferrite
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Peso chiavistello
    140.0 g
Chiusura magnetica 7.0 mm 39.0 mm 2.0 kg-f

1222640

Fascia di prezzo
20,8158 € - 20,8158 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8302420090
  • Meccanismo chiusura
    Gancio
  • Materiale magnete
    Samario Cobalto
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Peso chiavistello
    11.0 g
Chiusura magnetica 16.0 mm 49.0 mm 4.0 kg-f Nichel

491981

Fascia di prezzo
35,9234 € - 18,8059 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8505111065
  • Meccanismo chiusura
    Gancio
  • Materiale magnete
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Distanza tra fori di fissaggio
    39.0 mm
Chiusura magnetica 21.5 mm 40.0 mm 3.0 kg-f

1222631

Fascia di prezzo
23,0687 € - 11,6483 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Meccanismo chiusura
    Fermo e contropiastra
  • Materiale magnete
    Ferrite
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Peso chiavistello
    56.0 g
Chiusura magnetica 21.5 mm 105.0 mm 15.0 kg-f

1222635

Fascia di prezzo
49,7647 € - 25,1207 €

Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Meccanismo chiusura
    Fermo e contropiastra
  • Materiale magnete
    Ferrite
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Peso chiavistello
    206.0 g
Chiusura magnetica 7.0 mm 39.0 mm 5.1 kg-f

1222641

Fascia di prezzo
43,8451 € - 22,136 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8302420090
  • Meccanismo chiusura
    Gancio
  • Materiale magnete
    Samario Cobalto
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Peso chiavistello
    11.0 g