Le nostre chiusure magnetiche da avvitare sono disponibili in numerose forme e misure diverse, con varie forze di trazione e diversi orientamenti di montaggio per soddisfare le vostre esigenze.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale involucro | Meccanismo chiusura | Lunghezza totale | Colore | Tipo di montaggio | Larghezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4544 € - 6,6159 € | 633 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Contropiastra
|
1.929 in
49.0 mm
|
Grigio
|
Foro per vite
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,741 € - 4,3235 € | Richiedi il lead time qui |
PS
|
Gancio
|
1.654 in
42.0 mm
|
Bianco
|
Foro per vite
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,3766 € - 2,957 € | Richiedi il lead time qui |
PS
|
Gancio
|
2.205 in
56.0 mm
|
Bianco
|
Foro per vite
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,9621 € - 4,2655 € | 322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PE
|
Gancio
|
1.614 in
41.0 mm
|
Bianco
|
Foro per vite
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
12,4498 € - 28,9883 € | Richiedi il lead time qui |
PBT
|
Gancio
|
4.173 in
106.0 mm
|
Bianco
|
Foro per vite
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
13,2512 € - 27,5619 € | Richiedi il lead time qui |
POM
|
Gancio
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grigio
|
Foro per vite
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
7,0179 € - 7,4012 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
Gancio
|
2.52 in
64.0 mm
|
Avorio
|
Foro per vite
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
3,1781 € - 6,6449 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
Gancio
|
1.693 in
43.0 mm
|
Nero
|
Foro per vite
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
6,7707 € - 12,9417 € | 199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Gancio
|
2.913 in
74.0 mm
|
Bianco
|
Foro per vite
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
7,6688 € - 15,205 € | 322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ABS
|
Gancio
|
2.52 in
64.0 mm
|
Nero
|
Foro per vite
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
3,0397 € - 3,2115 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
Gancio
|
1.693 in
43.0 mm
|
Avorio
|
Foro per vite
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
2,3348 € - 5,3972 € | 973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PBT
|
Gancio
|
1.339 in
34.0 mm
|
Bianco
|
Foro per vite
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
9,7277 € - 21,6186 € | 371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
POM
|
Gancio
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bianco
|
Foro per vite
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
8,111 € - 16,0756 € | 378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PP
|
Gancio
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bianco
|
Foro per vite
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
9,7277 € - 21,6186 € | 364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
POM
|
Gancio
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nero
|
Foro per vite
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
23,0204 € - 45,6152 € | Richiedi il lead time qui |
POM
|
Gancio
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grigio
|
Foro per vite
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
4,8776 € - 10,7364 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
Gancio
|
2.087 in
53.0 mm
|
Avorio
|
Foro per vite
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
11,8832 € - 23,533 € | 531 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PBT
|
Gancio
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grigio
|
Foro per vite
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
17,286 € - 34,2404 € | Richiedi il lead time qui |
POM
|
Gancio
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grigio
|
Foro per vite
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
4,8776 € - 10,7364 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
Gancio
|
2.087 in
53.0 mm
|
Nero
|
Foro per vite
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi nel caricamento delle pagine sul nostro sito. Se avete difficoltà, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti al numero 051 6325266 o a scriverci via email a sales@essentracomponents.it. Il nostro team sarà felice di assistervi. Ci scusiamo per il disagio.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.