Le nostre chiusure magnetiche da avvitare sono disponibili in numerose forme e misure diverse, con varie forze di trazione e diversi orientamenti di montaggio per soddisfare le vostre esigenze.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale involucro | Meccanismo chiusura | Lunghezza totale | Colore | Tipo di montaggio | Larghezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,7968 € - 19,4125 € | Richiedi il lead time qui |
PBT
|
Gancio
|
1.339 in
34.0 mm
|
Bianco
|
Foro per vite
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,2108 € - 5,4262 € | Richiedi il lead time qui |
PS
|
Gancio
|
2.126 in
54.0 mm
|
Marrone
|
Foro per vite
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
1,9621 € - 4,8168 € | Richiedi il lead time qui |
PS
|
Gancio
|
1.89 in
48.0 mm
|
Marrone
|
Foro per vite
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,1555 € - 4,2655 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PE
|
Gancio
|
1.614 in
41.0 mm
|
Nero
|
Foro per vite
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
2,349 € - 5,136 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
Gancio
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bianco
|
Foro per vite
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
5,7664 € - 13,435 € | Richiedi il lead time qui |
PBT
|
Gancio
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bianco
|
Foro per vite
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi nel caricamento delle pagine sul nostro sito. Se avete difficoltà, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti al numero 051 6325266 o a scriverci via email a sales@essentracomponents.it. Il nostro team sarà felice di assistervi. Ci scusiamo per il disagio.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.