La gamma di cinghie di tenuta è caratterizzata da un design autoaggrappante che sostiene saldamente i tubi consentendo loro di espandersi o contrarsi con il cambiamento della pressione. La versione per impieghi gravosi è rinforzata con nylon balistico Cordura ed è saldata a ultrasuoni su un materiale autoaggrappante di un pollice e mezzo. Tutta la minuteria su questi elementi è in acciaio nichelato
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Circonferenza fascio di cavi | Tipo | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0524 € - 4,3512 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
300.0 mm | 11.811 in
|
Standard
|
||||||||
6,6502 € - 6,6502 € | 167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
508.0 mm | 20 in
|
Standard
|
||||||||
12,56 € - 28,3946 € | 1117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
200.0 mm | 7.874 in
|
Cinghia di tenuta
|
||||||||
14,7312 € - 43,8602 € | 294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
406.0 mm | 15.984 in
|
Cinghia di tenuta
|
||||||||
6,2735 € - 14,1836 € | In produzione |
200.0 mm | 7.874 in
|
Standard
|
||||||||
TCS-16 | 4,7278 € - 4,7278 € | 221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
406.0 mm | 15.984 in
|
Standard
|
|||||||
4,7789 € - 16,8021 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
100.0 mm | 3.937 in
|
Cinghia di tenuta
|
||||||||
13,1849 € - 39,5233 € | 145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
300.0 mm | 11.811 in
|
Cinghia di tenuta
|
||||||||
5,2994 € - 11,9742 € | 199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
100.0 mm | 3.937 in
|
Standard
|
||||||||
14,5343 € - 32,8133 € | 137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
406.0 mm | 15.984 in
|
Cinghia di tenuta
|
||||||||
3,3121 € - 3,5718 € | 267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
200.0 mm | 7.874 in
|
Standard
|
||||||||
4,6875 € - 6,5625 € | 144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
406.0 mm | 15.984 in
|
Standard
|
||||||||
14,5213 € - 32,8133 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
100.0 mm | 3.937 in
|
Cinghia di tenuta
|
||||||||
7,0658 € - 7,5854 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
300.0 mm | 11.811 in
|
Standard
|
||||||||
21,2495 € - 21,2495 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
508.0 mm | 20 in
|
Cinghia di tenuta
|
||||||||
16,3397 € - 16,3397 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
200.0 mm | 7.874 in
|
Cinghia di tenuta
|
||||||||
13,2354 € - 29,922 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
300.0 mm | 11.811 in
|
Cinghia di tenuta
|
||||||||
2,5328 € - 5,7553 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
100.0 mm | 3.937 in
|
Standard
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare