Menu Ricerca

Cinghie per cavi

Disponibile

Le cinghie per cavi possono essere avvolte e fissate attorno a un certo numero di cavi per creare un fascio. Disponibili in elastomero o nylon. La variante in nylon deve essere utilizzata con il perno di chiusura a bottoncino fornito separatamente.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
1,0638 € - 2,5602 € Richiedi il lead time qui
0,1138 € - 0,1515 € 25006 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3,6305 € - 4,6736 € 6840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Cinghia per cavi 15.0 mm 300.0 mm Silicone Rubber;Nylon Nero

10005880

Fascia di prezzo
2,5602 € - 1,0638 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma siliconica; poliammide 6.6
  • Standard di
    RMS
  • Standard di
    Shore
  • Standard di
    UL
Cinghia per cavi 4.8 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Nero

10011157

Fascia di prezzo
0,1515 € - 0,1138 €

Livelli di giacenza
25006 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard di
    RMS
  • Standard di
    UL
  • Larghezza totale
    4.8 mm
Cinghia per cavi 9.53 mm UL94 HB Nylon 6/6 Nero

10023976

Fascia di prezzo
4,6736 € - 3,6305 €

Livelli di giacenza
6840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard di
    RMS
  • Standard di
    UL