Menu Ricerca

Cinghia per cavi 15.0 mm 300.0 mm 110.0 mm PA66 Nero

This cable tie is made of a strap in black silicone rubber, 50 shore A and latch pin made of black UL94 HB nylon 6/6. The cable has a maximum cables bundle of 110.00 mm or 345 mm perimeter. The strap is dotted of hole allowing additional latch pins that can be ordered under CS-113-6 code.
Codice articolo:

ES-1

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 2,5602 €
500 - 999 1,5908 €
1000 + 1,0638 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

256,02 €

100 x 2,5602 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Rivestimento Non rivestito
Colore Nero
Tipo di foro No Screw Hole
Tipo Cinghia in gomma con dispositivo di bloccaggio
Materiale (nome esteso) Gomma siliconica; poliammide 6.6
Standard di UL
Standard di RMS
Standard di Shore
Larghezza totale 15.0 mm
Codice doganale 3921190099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci