I fermacavi in acciaio a montaggio a vite sono ideali per il serraggio di tubi rigidi e flessibili, cavi e fili. Disponibili con o senza rivestimento. Il cuscinetto in gomma protegge il tubo flessibile, mentre il componente in acciaio e il montaggio a vite garantiscono un fissaggio sicuro.
Codice Serie: SR1109
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo | Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista |
---|---|---|---|---|---|
0,8442 € - 0,8442 € | 30552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,867 € - 0,867 € | 45110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,7721 € - 0,7721 € | Richiedi il lead time qui |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,9658 € - 0,9658 € | Richiedi il lead time qui |
0.268 in
6.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,8521 € - 0,8521 € | 3944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,6434 € - 0,6434 € | Richiedi il lead time qui |
0.268 in
6.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,207 € - 1,207 € | 92808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,8778 € - 0,8778 € | Richiedi il lead time qui |
0.268 in
6.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,9293 € - 0,9293 € | 335920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,7721 € - 0,7721 € | Richiedi il lead time qui |
0.406 in
10.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1,463 € - 1,463 € | 10800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,6949 € - 0,6949 € | 56628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,9672 € - 0,9672 € | 2061 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
SPN-14 | 1,0051 € - 1,0051 € | 13018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
0,6563 € - 0,6563 € | Richiedi il lead time qui |
0.268 in
6.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,7572 € - 0,7572 € | 15650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,6028 € - 1,6028 € | 733 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
1,3181 € - 1,3181 € | Richiedi il lead time qui |
0.406 in
10.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,1582 € - 1,1582 € | 10434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,7721 € - 0,7721 € | 4152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare