Menu Ricerca

Clip a P

Disponibile

I fermacavi in acciaio a montaggio a vite sono ideali per il serraggio di tubi rigidi e flessibili, cavi e fili. Disponibili con o senza rivestimento. Il cuscinetto in gomma protegge il tubo flessibile, mentre il componente in acciaio e il montaggio a vite garantiscono un fissaggio sicuro.

Codice Serie: SR1109

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
24 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro Diametro massimo cavo compatibile Acquista
0,7721 € - 0,7721 € 2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1,1582 € - 1,1582 € 7815 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,6434 € - 0,6434 € 18500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,7721 € - 0,7721 € Richiedi il lead time qui
  • di 2
Fermacavi tipo P Vite Cold Rolled Steel;TPE Nero

10172292

Fascia di prezzo
0,7721 € - 0,7721 €

Livelli di giacenza
2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Zinc Electroplated
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio laminato a freddo; TPE
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Larghezza totale
    16.5 mm
Fermacavi tipo P Vite Cold Rolled Steel;TPE Nero

10172223

Fascia di prezzo
1,1582 € - 1,1582 €

Livelli di giacenza
7815 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Zinc Electroplated
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio laminato a freddo; TPE
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Larghezza totale
    16.5 mm
Fermacavi tipo P Vite Cold Rolled Steel;TPE Nero

10172261

Fascia di prezzo
0,6434 € - 0,6434 €

Livelli di giacenza
18500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Zinc Electroplated
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio laminato a freddo; TPE
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Larghezza totale
    16.5 mm
Fermacavi tipo P Vite Cold Rolled Steel;TPE Nero

10172308

Fascia di prezzo
0,7721 € - 0,7721 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Zinc Electroplated
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio laminato a freddo; TPE
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Larghezza totale
    16.5 mm