Menu Ricerca

Fermacavi tipo P Vite 28.6 mm 6.8 mm Acciaio; TPE Nero

Questa clip a P viene utilizzata in applicazioni difficili per proteggere e fissare cavi, fili, tubi e telai. È dotata di un cuscinetto in gomma che garantisce una presa sicura, l'isolamento elettrico e l'assorbimento delle vibrazioni. È montata con viti di dimensioni 1/4.M6, di colore nero ed è realizzata in acciaio e TPE.
Codice articolo:

SPN-18

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 1,1582 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

115,82 €

100 x 1,1582 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Rivestimento Zinc Electroplated,TPE Cushion
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Acciaio laminato a freddo; TPE
Metodo di montaggio Screw
Intervallo diametro cavo compatibile 28.6 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 150 °C
Larghezza totale 16.5 mm
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci